- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection : IP65
- Couple de maintien : 0,50 Nm
- Courant nominal : 1,80 A
- Raccordement moteur : connecteurs métriques M12
- Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
Changer de langue :
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un bon couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Le moteur est raccordé à l'aide d'un connecteur métrique M12(17). Celui-ci est installé directement sur la partie arrière du carter. L'avantage de cette structure est que le carter moteur a ainsi une protection IP65. Ce moteur est aussi équipé d'une bague d'étanchéité pour que la protection de type IP65 ne se limite pas au carter du moteur. C'est ainsi le moteur complet qui bénéficie de la classification IP65.