- Pour sollicitations moyennes
- Gaine extérieure en PUR
- Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
- Sans produits halogènes
- Sans silicone
- Non propagateur de flamme
- Offshore
- Résistance aux réfrigérants
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Résistant aux entailles
- Blindage général
- Sans PVC
- Code chainflex® : 4.2.3.1
Servoconducteur chainflex® CF270.UL.D
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour sollicitations moyennes
- Résistance aux huiles quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct
- Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 10 m
- Machines d'usinage et machines-outils, applications à basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
---|---|---|---|
Temperature, | R mini | R mini | R mini |
de/à [°C] | [facteur x d] | [facteur x d] | [facteur x d] |
-25 / -10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
-15 / +70 | 10 | 11 | 12 |
+70 / +80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certificats et normes