Gamme drylin® W
Résistants à la saleté et robustes
Montage simple
Faible poids et fonctionnement silencieux
Très grand choix de rails
Gamme drylin® N
Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm
Faible poids
Rails anodisés couleur argent ou noire
4 largeurs de rails de 17 à 80 mm
Gamme drylin® T
Alternative rapide aux guidages à billes
Mêmes cotes de fixation et de perçage
Rattrapage automatique du jeu
Capacité de charge statique élevée
Gamme drylin® R
Compatibilité avec les roulements à billes standards
Films lisses échangeables
Très grande résistance à l'usure
Robustesse et insensibilité à la saleté
Gamme drylin® Q
Déplacement linéaire avec protection anti-rotation
Faible encombrement, faible poids
Jeu du palier réglable en continu
Robustesse et absence de graisse
Gamme drylin® NT
Courses en continu jusqu'à 600 mm
Utilisation dans des milieux exigeants en terme d'hygiène
Robustesse et faible poids
Sans graisse et silencieux
Patins à guidage prismatique drylin®
4 catégories de précontrainte
Utilisation dans des milieux exigeants en terme d'hygiène
Pour vissages par le bas ou taraudages
Guidages hybrides drylin®
Boîtiers économiques en zamac
Mouvement jusqu'à 70 % plus fluide
Déplacement facile exigeant peu d'énergie
Fonctionnement sans graisse et silencieux
drylin® NKV
Avec graduation laser sur le rail
Forces de retenue garanties comprises entre 1,3 et 11,7 N
Robustesse et faible poids
Economique, durable, pratique