Test de chaînes porte-câbles dans de l'huile

 

Les chaînes porte-câbles igus® sont exposées à différents milieux en fonction des applications. Copeaux métalliques, sciure, fluides... Nous avons la solution qui convient à votre application, qu'il s'agisse de gaines RX, de chaînes AX ou de nombreux autres produits. Nous avons testé la résistance de nos chaînes à différents types d'huiles et de lubrifiants. Les lubrifiants sont utilisés pour la production dans de nombreux secteurs industriels. Il est donc possible que nos chaînes porte-câbles entrent en contact avec ces lubrifiants et ces huiles de coupe. Nous avons maintenant testé le pire scénario et immergé notre chaîne porte-câbles 255.10.075.0 dans différentes huiles pendant une période de quatre mois en la faisant fonctionner normalement. Pendant ce temps, nous l'avons comparée à une chaîne porte-câbles non exposée à ces substances.

Montage du test dans le laboratoire igus® Montage du test dans le laboratoire igus®

Résultat

 

En moyennes, les chaînes testées n'ont perdu que 10% de leur solidité. Cela devrait être pris en compte lors de la conception, et une chaîne porte-câbles légèrement plus solide devrait être utilisée dans les applications en contact avec des huiles et des lubrifiants.

Plus d’informations

Laboratoire de tests de chaînes porte-câbles

Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.