Essai de traction sur des chaînes porte-câbles dans l'huile

 

Quel est le comportement des chaînes porte-câbles dans l'huile ? Afin de répondre à cette question d'un client, igus® a testé les performances de chaînes porte-câbles de la série B15 dans son propre laboratoire en les exposant à cinq huiles spécifiées par le client. Les chaînes porte-câbles en mouvement constant ont été aspergées quotidiennement avec les fluides à tester, sur une durée de 30 jours.

Type de chaîne : B15.038.075.0

Courses : 1000 mm

Cycles de test : 759.287

Conclusion :

 

Les tests de traction effectués sur les chaînes porte-câbles testées à la demande du client ont clairement montré que la diminution probable de la force serait de 11% maximum malgré l'effet constant des huiles spéciales.

Plus d'informations

Laboratoire de tests de chaînes porte-câbles

Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.