Comparatif de longueur autoportante

 

Quelle différence de longueur autoportante sous charge y a-t-il entre les chaînes porte-câbles igus® des séries E2.15 et 08 ?
Pour répondre à cette question, une charge de 1 kg par mètre a été ajoutée aux deux chaînes dans le laboratoire igus®.
 
Résultat : Sous la même charge et à la même longueur autoportante, les chaînes porte-câbles de la série E2.15 ont environ 80% de fléchissement en moins que les chaînes de la série 08 (E2.15 = 4 mm de fléchissement ; série 08 = 21 mm de fléchissement)
 
Avec la chaîne porte-câbles E2.15 plus robuste, des applications très dynamiques peuvent être mises en œuvre avec une charge supplémentaire plus élevée qu'avec la chaîne 08.

Comparatif de longueur autoportante

Plus d'informations

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Aperçu E2 micro

Les micro-chaînes porte-câbles E2 sont des chaînes de toutes petites dimensions, en une partie et en deux parties (B07/B09), de faible poids et donc idéales pour les applications très dynamiques.

Laboratoire de tests de chaînes porte-câbles

Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés