Avec 21,25% de poids en moins, cette chaîne est-elle aussi moins stable ? Pour répondre à cette question, igus® a comparé un nouveau modèle de chaîne porte-câbles à des modèles précédents dans son laboratoire. Pendant quatre jours, les deux chaînes porte-câbles se sont déplacées en autoportance avec une charge de 1,6 kilo.
Le nouveau modèle présentait un affaissement de 18 mm et donc de 63% inférieur à celui du modèle précédent.
Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.