Pour pouvoir fournir des indications sur le comportement de câbles dans une chaîne porte-câbles suspendue, la société igus® a procédé à des essais dans son propre laboratoire de tests. A cet effet, quatre câbles chainflex® ont été testés pendant 10 jours dans une chaîne porte-câbles de la série E4 avec une course (différente) de 5 mètres. Après le test et 222.776 cycles effectués, les câbles ne présentaient aucune usure notable. Sur la base de ce test, les indications suivantes peuvent être données :
Les câbles doivent tous être installés correctement afin de ne pas se bloquer dans les courbes et de ne pas s'emmêler
Ils devrait y avoir deux éléments de fixation avec un maximum de deux câbles par serre-câbles (CFXL) afin d'éviter que les câbles ne bougent
Il est recommandé d'utiliser des câbles à gaine extérieure en TPE.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24