Pour mieux classer la nouvelle chaîne porte-câbles E4.1, igus® l'a comparée à la E4.1 et à la E2/000 dans un test. A cet effet, les trois chaînes ont été évaluées quant à leur aspect, à leur longueur autoportante, à leur comportement en traction et à la résistance des entretoises. Le spécialiste des plastiques en mouvement a ainsi démontré que la E4.48L allie les points forts de la E4.1 et de la E2/000, venant ainsi se placer entre ces deux chaînes pour les caractéristiques testées.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24