Solution
Pour ces équipements, l'exploitant a finalement choisi une
chaîne porte-câbles e-loop de la société igus qui remplace la boucle de service auparavant utilisée. Ce système de chaînes porte-câbles modulaire a été conçu pour un guidage sûr des câbles dans des applications suspendues et tridimensionnelles. Un filin placé à l'intérieur de la chaîne soulage tous les câbles et la protège des forces de traction générées lors de la montée et de la descente du topdrive. Mais c'est surtout de la grande résistance aux intempéries et de la grande robustesse de la chaîne porte-câbles, qui absorbe les vibrations et les coups sans broncher, que profite l'exploitant en termes de disponibilité et de coûts d'entretien. La chaîne e-loop a même réussi son « baptême du feu » en tenant sans problème face à une tempête de neige.