Changer de langue :
Remplacer la géométrie de filetage trapézoïdale sélectionnée dans l'expert de la visserie par la géométrie de filetage dryspin n'est pas toujours intuitif. Pour que rien ne se passe mal lors du remplacement, nous avons résumé les différentes étapes en détail et en images. Si toutefois vous n'êtes pas sûr, contactez l'un de nos experts. Nous passerons en revue les différentes étapes avec vous et trouverons une solution adaptée à vos besoins.
Vous pouvez vous informer au préalable sur les avantages du remplacement des broches filetées trapézoïdales DIN 103 traditionnelles. Visitez à cet effet : dryspin Alternative aux filetages trapézoïdaux DIN 103.






Haut rendement et faible usure
La technologie brevetée de filetage à pas rapide dryspin a été développée par igus en 2013 et offre de nombreux avantages par rapport aux filetages à pas rapide traditionnels. En raison de son angle de flanc plat, elle transforme efficacement la force introduite en un mouvement de translation. Grâce aux propriétés et aux géométries adaptées à l'écrou en plastique et à la vis, dryspin offre une durée de vie et une efficacité encore plus élevées pour les filetages à pas rapide. Grâce à la géométrie arrondie des flancs de dents, la surface de contact entre la vis et l'écrou est réduite et les systèmes de filetage fonctionnent presque silencieusement et sans vibrations sous charge.
 
Grâce aux distances plus importantes entre les différents pas de vis dryspin, la proportion (facteur 1,3) de la part de polymère optimisée tribologiquement dans les pas de vis augmente. Un matériau plus résistant à l'usure et un rendement plus élevé sont décisifs pour une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des filets à pas rapide traditionnels.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24