Variante 1
comme câble sacrificiel
Pour cette variante, on a besoin de place pour faire passer un câble de plus dans la chaîne porte-câbles, le système CF.Q étant guidé dans la chaîne porte-câbles comme « câble sacrificiel ».
Tous les fils du câble sont « commutés en série » et connectés à l'entrée de mesure du module.
Avantage : tous les fils sont mesurés et il n'est pas nécessaire de sélectionner les fils étant les plus sollicités.
Inconvénient : des câbles d'un même lot de production peuvent aussi avoir différentes durées de vie indépendamment du lot de production et du type de montage.
Variante 2
fils non utilisés d'un câble
Deux fils non utilisés du câble à surveiller sont définis comme fils de mesure et guidés aux connexions de mesure du module CF.QA, en faisant éventuellement appel à un câble prolongateur blindé.
Pour cela, une modification de la configuration du connecteur est souvent nécessaire, les deux fils devant être sortis du connecteur du câble prolongateur côté répartition avant d'être réintroduits ensuite.
Avantage : seul le câble utilisé par le client est surveillé
Inconvénient : le câble original doit souvent être remplacé par une variante à deux fils supplémentaires, ce qui augmente en règle générale le diamètre du câble, et ce sont les fils qui semblent « les plus faibles » qui devraient être choisis.