Un grand fabricant allemand de grues et ponts roulants fait appel à notre système de surveillance de l'état i.Sense pour un déroulement optimal de la production. Il utilise comme systèmes de coupure la détection de rupture EC.B, la surveillance des forces de traction et de poussée EC.P et la surveillance de la force de traction chainflex CF.P. Toutes les données de dynamisme sont stockées et traitées par le module i.Cee. Un calcul de la durée de vie y est effectué par « apprentissage automatique » et à l'aide d'algorithmes d'IA. La durée de vie est indiquée sous forme de « jours jusqu'au prochain entretien recommandé » sur un
tableau de bord i.Cee qui peut être affiché sur n'importe quel terminal avec un accès internet