Surveillance de l'état low cost avec i.Sense EC.W

Un nouveau capteur de durée de vie low cost permet une surveillance de l'état économique en temps réel avec sortie potentiel intégrée pour connexion directe à la machine des systèmes de chaînes porte-câbles glissants.

Jamais augmenter la disponibilité des équipements n'avait été aussi économique qu'avec le nouveau capteur i.Sense EC.W. Son raccordement direct à la commande PLC de la machine par contacts secs permet une surveillance de l'état en temps réel de vos systèmes de chaînes porte-câbles glissants, ceci dès 372€

Le capteur de durée de vie est monté pour cela sur l'une des dernières entretoises ouvrables coté point fixe et saisit avec des éléments capteurs réalisés par impression 3D chez igus l'état instantané des parties latérales de la chaîne ; soit directement pour la commande PLC des équipements ou par module i.Cee optionnel pour des systèmes de surveillance communs. i.Sense EC.W permet donc ainsi d'éviter extrêmement facilement les immobilisations et d'augmenter la disponibilité des équipements.
Boutique
Le spécialiste de l'IoT Richard Habering explique l'utilisation et l'avantage du nouveau capteur de durée de vie low cost i.Sense EC.W (vidéo en anglais)

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Surveillance de l'état du système par câbles dans les applications à chaînes porte-câbles glissantes
  • Raccordement direct à la commande PLC des équipements par des contacts sans potentiel
  • Pour les milieux difficiles, sombres ou sales
  • Pas besoin, dans de nombreux cas, de guidage supplémentaire des câbles dans la chaîne porte-câbles
  • Connectivité complète pour une intégration au concept de maintenance prédictive avec i.Cee
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 80 % de coûts en moins grâce au raccordement direct à la commande des équipements
  • Baisse des coûts de remise en état avec des recommandations d'entretien prédictives
  • Finies les immobilisations imprévues grâce à des messages d'alerte basés sur l'état
Preuves

Preuves

  • Plus besoin de module pour l'armoire électrique en cas de raccordement direct à la commande PLC du client
  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques
Durabilité

Durabilité

  • Très peu de matériel nécessaire pour le capteur intégré
  • Entretien basé sur l'état du système évitant l'échange inutile ou trop précoce de la chaîne porte-câbles

Exemple réalisé de surveillance intelligente de l'état

Les plastiques intelligents en pratique avec i.Sense


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

i.Sense EC.P à l'œuvre « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance intelligente de l'état i.Sense... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Surveillance de l'état pendant toute la durée de vie

Séparateur EC.W LoRa à alimentation solaire

Finis les changements de pile énervants. La transmission de l'état d'usure de la couche de glissement se fait par transmission radio LoRa à i.Cee.box ou i.Cee.plus.

L'alimentation est assurée par les cellules solaires.  Quatre couches de capteurs permettent d'avoir des informations sur la durée de vie en pourcentages donnés.
 
Plus d'informations
Le capteur solaire EC.W peut aussi être utilisé dans des milieux ouverts (sous-titres en anglais)