<font size="7">Réglage facile de la hauteur</font><br>dans une trieuse pondérale</font>
Trieuse pondérale
  • Ce qui était nécessaire : Une trieuse pondérale pour des lignes de produits industriels, réglable en hauteur manuellement.
  • Exigences : 100 % sans lubrification et sans entretien, longue durée de vie, faible frottement, pas de corrosion, fonctionnement silencieux et sans vibrations.
  • Produits utilisés : dryspin® vis trapézoïdale en acier inoxydable, dryspin® écrou fileté à bride en iglidur® J en dimension de filetage 24x5
  • Succès pour le client : Le défi à relever a été maîtrisé grâce aux vis filetées dryspin®: un levage contrôlé de la machine sans nuire à sa stabilité. Des vis trapézoïdales ont été utilisées avec des écrous filetés. Ceux-ci ont été montés dans le mécanisme de ciseaux pour le réglage en hauteur de la colonne. L'écrou et la vis devaient être faciles à manœuvrer, car le montant est soulevé manuellement.

Problème

Solution

Les produits utilisés

Vis
Ecrous à collerette

Autres écrans d'application :

Trieuse pondérale
Trieuse pondérale
Trieuse pondérale
Trieuse pondérale
Trieuse pondérale
Trieuse pondérale

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique