Changer de langue :
La décharge de traction en nid d'abeilles CFU apporte un gain de temps, de la flexibilité et, grâce à l'effet de serrage optimisé sur le plan tribologique, un plus en matière de protection des matériaux dans l'équipement des chaînes électroniques. Différents câbles peuvent être facilement déchargés de traction en une seule couche.
La confection est simple, rapide et flexible, les câbles peuvent désormais être remplacés facilement. La structure particulière permet de fixer rapidement des câbles d'un diamètre de 2 à 17 mm.
| Référence | Bi [mm] |
|---|---|
| CFU.V.64.40.100.25.01 | 100 |
| CFU.V.64.40.125.25.01 | 125 |
| CFU.V.64.40.150.25.01 | 150 |
| CFU.V.64.40.175.25.01 | 175 |
| CFU.V.64.40.200.25.01 | 200 |
| CFU.V.64.40.225.25.01 | 225 |
| CFU.V.64.40.275.25.01 | 275 |
| CFU.V.64.40.300.25.01 | 300 |
| CFU.V.64.40.325.25.01 | 325 |
| CFU.V.64.40.350.25.01 | 350 |
| CFU.V.64.40.375.25.01 | 375 |
| CFU.V.64.40.400.25.01 | 400 |



Laissez-vous convaincre par la facilité d'utilisation et demandez dès aujourd'hui votre échantillon gratuit.
L'échantillon est entièrement fonctionnel pour de nombreuses chaînes d'énergie igus®.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24