Changer de langue :
Lorsque les robots industriels doivent fonctionner de manière autonome, tous les composants doivent être adaptés : Dans cet exemple d'application, le spécialiste de l'automatisation Atemix cherchait une nouvelle solution pour l'acheminement des câbles vers la tête du robot. Le robot industriel destiné à équiper une machine-outil était auparavant équipé d'un long tuyau ondulé qui pendait souvent dans la zone de travail. Pour éviter les pannes, l'entreprise mise aujourd'hui sur un module universel triflex RS. Le système rétracte ou libère le guidage des câbles en fonction du mouvement, de sorte que tous les câbles sont guidés aussi étroitement que possible et aussi lâchement que nécessaire sur le robot.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés

Chaîne d'énergie triflex 3D
Module de retrait triflex RS
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24