iglidur® A180, plaques, le polyvalent conforme à la FDA

SFPA180-40-500-610 product image
igus-icon-lupe
  • Répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Bonne résistance à l'usure
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
igus-icon-lieferzeitSFPA180-40-500-610
40
610
500