Palier lisse cylindrique en iglidur® A181, mm

L’universel pour le contact avec les aliments

Palier lisse cylindrique en iglidur® A181, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® A181, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® A181, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® A181, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A181SM-0405-04
  • Matériau: iglidur® A181
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Convient aux températures élevées
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A181 | L'universel pour le contact avec les aliments
Le matériau iglidur® A181 offre une conformité tant aux exigences du FDA qu’à celles du règlement européen 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît la « détectivité optique » souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de température et de résistance aux agents chimiques, iglidur® A181 est encore amélioré en termes de résistance à l’usure dans la plupart des constellations.

Domaines d'application type
Secteur des boissonsSecteur alimentaireTechnique médicale

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011/CE est requis
  • Si un matériau universel pour le contact direct avec des produits alimentaires est recherché
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures