1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: JVFM-0810-10
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Clearance-free pre-tensioned flanged bearings
- Cotes:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Gamme standard sur stock
- Précontrainte radiale et axiale
- Absence totale de jeu sans charge
- Sans entretien et durée de vie calculable
iglidur® JVFM - paliers précontraints sans jeu
En l'absence de charge, les équerres iglidur® JVFM sont sans jeu grâce à leur Une prétension radiale. Le matériau iglidur J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et un très faible effet de stick-slip. Idéal pour une "mise sous silence" des paliers de pédaliers, etc.
Dans quel cas le choisir ?
- Si une prétension radiale et/ou axiale des paliers lisses est souhaitée
- Si le retrait du claquement au niveau du palier est nécessaire en l’absence de charge
- Si une haptique sans jeu est souhaitée
Dans quel cas ne pas le choisir
- Si un palier lisse à jeu réduit est souhaité veuillez nous contacter
- Lorsque la prétension doit résister à de fortes forces radiales
- Si une totale absence de jeu est requise à charges élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?