1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: JVSM-1517-15
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Clearance-free pre-loaded bearingsCancel
- Cotes:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- b1 15 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Gamme standard sur stock
- Précontrainte radiale et axiale
- Absence totale de jeu sans charge
- Matériau : iglidur® J
- Sans entretien et durée de vie calculable
iglidur® JVSM - paliers précontraints sans jeu
Les bagues iglidur® JVSM sont sans jeu quand elles ne sont pas soumise à une charge grâce au blocage axial ou prétension radiale. Le matériau iglidur® J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l'effet de stick-slip. Idéal pour éviter les claquements du logement de la pédale, etc.
Dans quel cas le choisir ?- Si une prétension axiale et/ou radiale des paliers lisses est souhaitée
- Si le retrait du claquement au niveau du palier est nécessaire en l’absence de charge
- Si une haptique sans jeu est souhaitée
Dans quel cas ne pas le choisir?
- Contacter igus pour plus d'informations sur les paliers lisses à jeu réduit
- Lorsque la prétension doit résister à de fortes forces radiales
- Si une totale absence de jeu est requise à charges élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?