Palier précontraint sans jeu iglidur® JVSM, mm

Palier précontraint sans jeu iglidur® JVSM, mm
Palier précontraint sans jeu iglidur® JVSM, mm drawing
1 sur 2
Palier précontraint sans jeu iglidur® JVSM, mm
Palier précontraint sans jeu iglidur® JVSM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JVSM-0810-08
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Clearance-free pre-loaded bearingsCancel
  • Cotes:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 8 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable
  • iglidur® JVSM - paliers précontraints sans jeu

    Les bagues iglidur® JVSM sont sans jeu quand elles ne sont pas soumise à une charge grâce au blocage axial ou prétension radiale. Le matériau iglidur® J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l'effet de stick-slip. Idéal pour éviter les claquements du logement de la pédale, etc.


    Dans quel cas le choisir ?

    • Si une prétension axiale et/ou radiale des paliers lisses est souhaitée
    • Si le retrait du claquement au niveau du palier est nécessaire en l’absence de charge
    • Si une haptique sans jeu est souhaitée


    Dans quel cas ne pas le choisir?

  • Contacter igus pour plus d'informations sur les paliers lisses à jeu réduit
  • Lorsque la prétension doit résister à de fortes forces radiales
  • Si une totale absence de jeu est requise à charges élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique