1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: JVSI-0608-06
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Paliers lisses précontraints
- Cotes:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Gamme standard sur stock
- Précontrainte radiale et axiale
- Absence totale de jeu sans charge
- Matériau : iglidur® J
- Sans entretien et durée de vie calculable
iglidur® JVSI - Paliers précontraints sans jeu
Les iglidur® JVSI sont sans jeu à l'état non chargé grâce à la précontrainte prétension radiale. Le matériau iglidur® J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l’effet de stick-slip. Idéal pour éviter les claquements de l'articulation des pédales, par exemple
Les iglidur® JVSI sont sans jeu à l'état non chargé grâce à la précontrainte prétension radiale. Le matériau iglidur® J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l’effet de stick-slip. Idéal pour éviter les claquements de l'articulation des pédales, par exemple
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?