iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
1 sur 2
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JVSM-0608-06
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers lisses précontraints
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
iglidur® JVSI, paliers précontraints sans jeu
Les paliers lisses iglidur® JVSI sont exempts de jeu sans charge du fait de leur précontrainte axiale et radiale. Le matériau iglidur® J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Il est idéal pour éviter les claquements, pour le logement de pédales par exemple.
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une précontrainte radiale et/ou axiale des paliers lisses est souhaitée
  • Si le retrait du claquement au niveau du logement est nécessaire en l'absence de charge
  • Si une haptique sans jeu est souhaitée
Dans quel cas ne pas le choisir ?
  • Si un palier lisse à jeu réduit est souhaité
  • Veuillez nous contacter.
  • Si la précontrainte doit faire face à des forces radiales élevées
  • Si une totale absence de jeu est requise à charges élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures