Palier cylindrique iglidur® G V0, mm - GV0SM

L'universel classé V0 selon UL94

Palier cylindrique iglidur® G V0, mm - GV0SM
Palier cylindrique iglidur® G V0, mm - GV0SM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® G V0, mm - GV0SM
Palier cylindrique iglidur® G V0, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GV0SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® GV0
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | L'universel classé V0 selon UL94
Le matériau iglidur® G V0 est le premier matériau iglidur® à obtenir la classification V0 selon UL94 pour l'utilisation universelle dans la plage de température normale et est ainsi idéal pour les applications soumises à des normes incendie sévères (habitacle automobile, aéronautique, technique des bâtiments, etc.). Tous les autres matériaux iglidur® classés V0 sont destinés aux températures élevées. Les propriétés mécaniques et thermiques générales sont directement comparables à celles de notre matériau universel iglidur® G.

Domaines d'application type
  • Sièges pour passagers
  • Ascenseurs
  • Escaliers roulants
  • Armoires électriques
  • Charnières
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier lisse normal classé V0 selon UL94 est requis pour des conditions ambiantes normales
  • Si un palier économique classé V0 selon UL94 est requis
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois.. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique