iglidur® ECO A180, palier cylindrique, mm

L'universel économique

iglidur® ECO A180, palier cylindrique, mm
iglidur® ECO A180, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® ECO A180, palier cylindrique, mm
iglidur® ECO A180, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-A180SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® ECO-A180
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-dampening and FDA-compliant
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures