iglidur® AB, palier à collerette, mm

Le premier palier lisse iglidur® antibactérien

iglidur® AB, palier à collerette, mm drawing
iglidur® AB, palier à collerette, mm
1 sur 2
iglidur® AB, palier à collerette, mm drawing
iglidur® AB, palier à collerette, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ABFM-0608-08
  • Matériau: iglidur® AB
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conformément à ISO 22 196:2011
  • Antibactérien
  • Usage universel
  • Bonne résistance aux agents

iglidur® AB | Le premier matériau iglidur® antibactérien

Les composants en iglidur® AB contribuent à réduire la présence de germes au niveau des logements peu accessibles. L'iglidur® AB a été mis au point spécialement pour les applications dans les milieux très exigeants en termes d’hygiène. Il s'agit ici souvent de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la charge germinale dans l'écart, mais – comme tous les matériaux « antibactériens » –, il ne remplace pas les mesures d’hygiène appropriées.

Domaines d'application type

  • Technique médicale
  • Technique de laboratoire
  • Systèmes de ventilation
  • Meubles et équipements sanitaires
  • Logements de meubles pour patients ou de soin

Dans quel cas le choisir ?

  • Si une hygiène stricte est exigée du matériau
  • Si un matériau universel est recherché pour des applications à commande manuelle
  • Si un matériau pour les charges moyennes à élevées est recherché

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau très résistant à l'usure est requis en continu dans le fonctionnement à sec
  • Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011 CE et/ou aux exigences du FDA pour le contact répété avec des produits alimentaires est recherché
  • Si un matériau extrêmement résistance aux agents chimiques universel est recherché
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures