iglidur® A181, palier cylindrique avec collerette, pouce - A181FI

L’universel pour le contact avec les aliments

iglidur® A181, palier cylindrique avec collerette, pouce - A181FI
iglidur® A181, palier cylindrique avec collerette, pouce - A181FI drawing
1 sur 2
iglidur® A181, palier cylindrique avec collerette, pouce - A181FI
iglidur® A181, palier cylindrique avec collerette, pouce - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A181FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® A181
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Plus de iglidur® A181 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Convient aux températures élevées
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A181 | Le palier universel pour contact alimentaire
Le matériau iglidur® A181 offre à la fois la conformité FDA et la conformité CE 10/2011. La couleur bleue facilite en outre la "détectabilité optique" souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à l'iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de résistance à la température et aux fluides, l'iglidur® A181 est encore amélioré en ce qui concerne la résistance à l'usure dans la plupart des constellations.

Domaines d'application typiques

Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions par secteur

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011/CE est requis
  • Si un matériau universel pour le contact direct avec des produits alimentaires est recherché
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'insertion peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique