Palier cylindrique à collerette iglidur® P210, mm - P210FM

Le spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux de renvoi et plus

Palier cylindrique à collerette iglidur® P210, mm - P210FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® P210, mm - P210FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® P210, mm - P210FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® P210, mm - P210FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: P210FM-0405-06
  • Matériau: iglidur® P210
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B
iglidur® P210 | Le spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux de renvoi et plus - Bonnes caractéristiques de frottement et d’usure sur presque tous les arbres
L'utilisateur dispose avec les paliers lisses en iglidur® P210 de paliers universels polyvalents qui offrent une durée de vie supérieure à la moyenne en particulier en oscillation à des charges moyennes allant jusqu'à 20 MPa. Ce matériau polyvalent a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications clients et comme ébauche. Il est disponible en version à clipser ou précontrainte et peut être utilisé dans l'habitacle.

Domaines d'application type

Technique agricole
Génie mécanique
Meubles / design industriel
Industrie textile

Vous trouverez ici d’autres possibilités d’utilisation :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier lisse universel est recherché pour une utilisation en milieu humide
  • Si un palier lisse très résistant à l’usure est recherché pour les applications oscillantes à charges moyennes
  • En présence de charges de bord et d’impacts
  • Si la pression de surface de l’iglidur® J ne suffit pas
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique