iglidur® N54, palier à collerette, mm

Le biopolymère, sur la base de matières premières renouvelables

iglidur® N54, palier à collerette, mm
iglidur® N54, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® N54, palier à collerette, mm
iglidur® N54, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: N54FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® N54
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le biopolymère, sur la base de matières premières renouvelables
  • Basé sur des matières premières renouvelables
  • Usage universel
  • Sans graisse et sans entretien

iglidur® N54 | Le biopolymère, basé sur des matières premières renouvelables

L'iglidur® N54 est le premier matériau iglidur® basé en grande partie sur des biopolymères. Cette composition représente une nouvelle étape vers un bilan écologique positif, en plus de l’absence de graisse qui caractérise déjà tous les matériaux iglidur®. De bons coefficients de frottement associés à des durées de vie permettant une utilisation en série dans des applications à mouvements sporadiques confèrent à ce matériau une place de choix dans la gamme iglidur®.

Domaines d'application type

  • Génie mécanique
  • Meubles / design industriel

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour les applications à mouvements sporadiques et à charges faibles à moyennes
  • En présence de charges quasi statiques
  • Si le bilan écologique d'un produit doit être optimisé

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau standard universel est recherché
  • En présence de fréquences élevées et en continu
  • En présence de températures élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures