iglidur® J UV, palier cylindrique à collerette, mm

Pour l'exposition directe et prolongée au rayonnement solaire

iglidur® J UV, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur® J UV, palier cylindrique à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J UV, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur® J UV, palier cylindrique à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JUVFM-0608-08
  • Matériau: iglidur® JUV
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Stabilisateur d'UV
  • Améliorations des propriétés mécaniques sur la durée
  • Grande résistance à l'usure
  • Frottement et usure comparables à ceux de l'iglidur® J
  • Disponible sur demande dans toutes les cotes standard existantes de l'iglidur® J
Les paliers lisses sont aujourd'hui bien plus que de simples baguesStabilisateur, ils sont utilisés en formes spéciales de plus en plus nombreuses qui sont parfois exposées aux UV de façon prolongée. C'est pour cette raison que la société igus® a mis au point le nouveau matériau iglidur® J UV. Les propriétés tribologiques (frottement et usure de ce nouveau matériau noir sont comparables à celles du matériau standard très résistant à l’usure iglidur® J. Il sera d’abord disponible en gamme standard avec et sans collerette pour des arbres d’un diamètre allant jusqu’à 20 mm. Des paliers en iglidur® J UV sont disponibles sur demande dans toutes les cotes standard existantes de l'iglidur® J ou dans des géométries spéciales sur mesure.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures