iglidur® J4, palier cylindrique à collerette, mm - J4FM

Matériau économique pour une longue durée de vie avec des charges faibles à moyennes.

iglidur® J4, palier cylindrique à collerette, mm - J4FM
iglidur® J4, palier cylindrique à collerette, mm - J4FM drawing
1 sur 2
iglidur® J4, palier cylindrique à collerette, mm - J4FM
iglidur® J4, palier cylindrique à collerette, mm - J4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J4FM-0304-05
  • Matériau: iglidur® J4
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Résistant à l'usure et bon marché
  • Sans graisse et sans entretien
  • Matériau économique pour grandes séries
  • Faible coefficient de frottement
iglidur® J4 | Matériau économique
 
  • Sans graisse et sans entretien
  • Matériau économique pour grandes séries
  • Faible coefficient de frottement
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Faible absorption d’humidité
L'iglidur® J4 est le matériau économique pour une longue durée de vie en présence de charges faibles à moyennes.Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôle

montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique