iglidur® J2, palier à collerette, mm

Ecologique, polyvalent et économique

iglidur® J2, palier à collerette, mm
iglidur® J2, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J2, palier à collerette, mm
iglidur® J2, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J2FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® J2
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Ecologique, polyvalent et économique
  • Bonnes propriétés mécaniques, robustesse
  • Economique
  • Bonne résistance aux agents

iglidur® J2 | Respectueux de l’environnement, polyvalent et économique

L'iglidur® J2 a une bonne résistance aux agents chimiques universelle, comparable à celle de l'iglidur® J et d’autres matériaux semblables. Ses propriétés mécaniques dans les applications à mouvements sporadiques sont meilleures mais, en comparaison, des compromis importants doivent être faits en matière de frottement et d'usure. L'iglidur® J2 est exempt d’APFO, comme tous les autres matériaux iglidur®.

Domaines d'application type

  • Motos/scooters
  • Industrie robotique

Dans quel cas le choisir ?

  • Si une faible absorption d'humidité et une bonne résistance aux agents chimiques en présence d’une charge essentiellement statique sont requises
  • Si un matériau économique pour l'utilisation en milieu humide avec un facteur p x v bas est requis
  • En présence d’un graissage de base du logement

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau très résistant à l'usure est requis en continu dans le fonctionnement à sec
  • Si une faible absorption d'humidité et une résistance aux agents chimiques jouent un rôle secondaire
  • Si des températures élevées et une résistance aux produits chimiques élevées sont requises
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures