Palier cylindrique à collerette iglidur® A290, mm - A290FM

Matériau robuste avec une grande résistance à l'usure

Palier cylindrique à collerette iglidur® A290, mm - A290FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® A290, mm - A290FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® A290, mm - A290FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® A290, mm - A290FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A290FM-0405-06
  • Matériau: iglidur® A290
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Matériau robuste avec une grande résistance à l'usure
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
iglidur® A290 | Matériau robuste avec une grande résistance à l'usure
 
  • Bonne résistance à l'usure
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses en iglidur® A290 ont été mis au point pour une bonne résistance à l'usure et un fonctionnement silencieux. Leurs propriétés tribologiques et mécaniques ont été nettement améliorées par rapport à celles des paliers en iglidur® A200.
 
Domaines d'applications types
 
Food industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir
  • Pour les vitesses faibles
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si le palier ne doit pas poser problème en termes physiologiques
  • Pour les propriétés mécaniques exigeantes
Dans quel cas ne pas le choisir
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures