Palier lisse cylindrique avec collerette iglidur® A181, pouce

L’universel pour le contact avec les aliments

Palier lisse cylindrique avec collerette iglidur® A181, pouce drawing
Palier lisse cylindrique avec collerette iglidur® A181, pouce
1 sur 2
Palier lisse cylindrique avec collerette iglidur® A181, pouce drawing
Palier lisse cylindrique avec collerette iglidur® A181, pouce
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A181FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® A181
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Convient aux températures élevées
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011

iglidur® A181 | Le matériau universel pour le contact avec les aliments

Le matériau iglidur® A181 offre une conformité tant aux exigences du FDA qu’à celles du règlement européen 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît la « détectivité optique » souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de température et de résistance aux agents chimiques, l'iglidur® A181 est encore amélioré en termes de résistance à l’usure dans la plupart des constellations.

Domaines d'application type

  • Secteur des boissons
  • Secteur alimentaire
  • Technique médicale

Dans quel cas le choisir ?

  • Si une conformité aux exigences du FDA requise
  • Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011/CE est requis
  • Si un matériau universel pour le contact direct avec des produits alimentaires est recherché

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si une conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011 n'est pas requise
  • En présence de températures supérieures à +90 °C en continu
  • Si un palier universel peu coûteux est recherché
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures