1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: A180FI-0608-08
- Matériau: iglidur® A180
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.625 in
- b1 0.5 in
- b2 0.062 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Faible absorption d’humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs
- Résistance à la saleté et à la poussière
- Conformité aux exigences du FDA
- Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A180 | Le produit polyvalent conforme à la FDA
Les paliers lisses en iglidur® A180 sont adaptés à une utilisation en contact direct avec les aliments. Ils constituent donc la solution idéale pour les emplacements de stockage sur les machines de l'industrie alimentaire et de l'emballage, de la construction d'appareils médicaux, des petits appareils ménagers, etc . L'iglidur® A180 se caractérise par une très faible absorption d'humidité, même lorsque le nettoyage est humide ou que le processus implique un contact avec des fluides humides.
Domaines d'application typiques
Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions par secteur
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. Pour l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'insertion peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
Les paliers lisses en iglidur® A180 sont adaptés à une utilisation en contact direct avec les aliments. Ils constituent donc la solution idéale pour les emplacements de stockage sur les machines de l'industrie alimentaire et de l'emballage, de la construction d'appareils médicaux, des petits appareils ménagers, etc . L'iglidur® A180 se caractérise par une très faible absorption d'humidité, même lorsque le nettoyage est humide ou que le processus implique un contact avec des fluides humides.
Domaines d'application typiques
Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions par secteur
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. Pour l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'insertion peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?