1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: JVFL-12
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Pre-loaded two hole flanged bearings
- Cotes:
- d1 12 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Haute résistance à l'usure
- Insensibilité à la poussière et à la saleté
- Economique
Palier à collerette iglidur® sans entretien
Avec cette forme de construction, il est possible d'utiliser des paliers lisses iglidur® haute performance là où il n'est pas possible de réaliser des alésages de réception aux tolérances exactes. Grâce à cette construction, il est possible de supporter des charges élevées avec une exigence minimale en matière de précision du boîtier.
Les paliers appliques en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d'exigences très diverses. Le matériau mérite donc tout à fait son qualificatif d’universel. Il est recommandé pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L’iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
Montage
En fonction des sollicitations, différents types de fixation entrent en ligne de compte. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. En cas de charges radiales plus élevées, il est recommandé de soutenir le palier à bride iglidur® dans un alésage sur le côté renforcé dans le sens de la charge. De grandes tolérances sont admises pour cet alésage, car il s'agit uniquement de fournir un support supplémentaire à la bride iglidur®. Pour supporter des charges radiales encore plus élevées, la bride iglidur® peut être emmanchée dans un alésage toléré selon H avec le côté le plus long. Le vissage supplémentaire assure la fixation du palier dans l'alésage. Le montage des paliers à collerette iglidur® sans entretien ne nécessite pas d'outils ou de dispositifs spéciaux. L'alignement des paliers en présence d'arbres ayant plusieurs paliers est lui aussi facile lors du montage.
Avec cette forme de construction, il est possible d'utiliser des paliers lisses iglidur® haute performance là où il n'est pas possible de réaliser des alésages de réception aux tolérances exactes. Grâce à cette construction, il est possible de supporter des charges élevées avec une exigence minimale en matière de précision du boîtier.
Les paliers appliques en iglidur® G sont en mesure de répondre à une vaste gamme d'exigences très diverses. Le matériau mérite donc tout à fait son qualificatif d’universel. Il est recommandé pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L’iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.
- Très bonne résistance à l’abrasion
- Faible poids
- Sans graisse
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Montage
En fonction des sollicitations, différents types de fixation entrent en ligne de compte. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. En cas de charges radiales plus élevées, il est recommandé de soutenir le palier à bride iglidur® dans un alésage sur le côté renforcé dans le sens de la charge. De grandes tolérances sont admises pour cet alésage, car il s'agit uniquement de fournir un support supplémentaire à la bride iglidur®. Pour supporter des charges radiales encore plus élevées, la bride iglidur® peut être emmanchée dans un alésage toléré selon H avec le côté le plus long. Le vissage supplémentaire assure la fixation du palier dans l'alésage. Le montage des paliers à collerette iglidur® sans entretien ne nécessite pas d'outils ou de dispositifs spéciaux. L'alignement des paliers en présence d'arbres ayant plusieurs paliers est lui aussi facile lors du montage.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?