1 sur 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: JPRM-3539-20-025-054
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Bagues de guidage
- Cotes:
- d1 35 mm
- d2 39 mm
- Plus de iglidur® J produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Excellent coefficient de frottement
- Faible absorption d'humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
- Résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® J | L'endurant très polyvalent
Les bagues de guidage en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Les bagues de guidage en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
Les bagues de guidage en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Les bagues de guidage en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?