Bague de guidage iglidur® J

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

Bague de guidage iglidur® J
Bague de guidage iglidur® J drawing
Bague de guidage iglidur® J drawing
1 sur 3
Bague de guidage iglidur® J
Bague de guidage iglidur® J drawing
Bague de guidage iglidur® J drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JPRM-1618-20-025-054
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Bagues de guidage
  • Cotes:
    • d1 16 mm
    • d2 18 mm
  • Plus de iglidur® J produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® J | L'endurant très polyvalent
Les bagues de guidage en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Les bagues de guidage en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique