Changer de langue :
Un système de positionnement place les outils ou les pièces à usiner dans la position requise afin de pouvoir les traiter. Différents facteurs, tels que la vitesse, la précision ou la flexibilité, sont importants en fonction de l'application. Les systèmes de positionnement utilisent donc généralement des systèmes linéaires pour pouvoir se déplacer dans une direction vers la position correspondante ou des tables croisées qui reproduisent deux axes de mouvement et trouvent ainsi leur position. Souvent, dans un système de positionnement, quelque chose est placé dans une position pour être traité, éventuellement fixé, puis l'étape de travail est exécutée.
Selon l'application, différentes solutions de la société igus® sont intégrées dans les systèmes de positionnement. Des guidages linéaires ou des tables à mouvements croisés y sont particulièrement nécessaires, ainsi que des chaînes d'énergie pour le guidage des câbles. Ces produits sont disponibles dans les variantes les plus diverses d'igus® et il est donc très probable qu'une solution d'igus® soit également montée dans un système de positionnement. Les solutions sans entretien et pourtant économiques en matières plastiques hautes performances offrent des avantages importants, notamment sur les systèmes de positionnement dans des conditions difficiles.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24