Instructions pour le remplacement de DIN 103

Modification dans le DGE : de la géométrie de filetage TR à DS

1<sup>ère</sup> étape : Passer à l'étape de configuration « 1 sélectionner la version »

Configurateur de vis mère avec sélection des versions et produit mis en évidence en haut à gauche.

2<sup>ème</sup> étape : Faire défiler vers le bas pour choisir la « taille du filetage »

Une grande flèche orange pointe vers une liste déroulante pour sélectionner le filetage dans le configurateur.

3<sup>ème</sup> étape : cliquer sur cote TR et ouvrir le menu déroulant

Menu déroulant pour sélectionner une taille de filetage dans une configuration igus, avec une flèche orange pour l’indiquer.

4 ème étape : faire défiler jusqu'à la cote DS et cliquer

Liste déroulante des tailles de filetage; une flèche orange pointe la sélection du filetage à pas rapide.

5<sup>ème</sup> étape : valider avec le bouton « continuer », le tour est joué !

Page de configuration avec une grande flèche pointant vers le bouton « Weiter ».

Page d'aperçu dryspin :

  • Boutique en ligne et configurateurs
  • Informations
  • Exemples d'application
Technologie de vis filetée dryspin d'igus avec aperçu des produits, boutique en ligne et configurateur.

Tableau des dimensions

  • Distinction claire entre les filets à pas rapide et les filets trapézoïdaux
  • Diamètres de 4 à 50 mm et pas de 0,5 à 100 mm
  • Votre interlocuteur personnel
Technologie de filetage dryspin : tableau de dimensions avec diagramme de plage pour le diamètre extérieur et le pas.

La technique en hausse, les coûts en baisse...

Applications de la technologie de vis trapézoïdale dryspin dans les trains, le transport, les entrepôts, le solaire et le fitness.

Pourquoi passer de TR à DS ?

  • Un taux d'usure jusqu'à 25 % inférieur
  • Une durée de vie jusqu'à 30 % plus longue
  • Nos dimensions conviennent : DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 et DS12x3
Comparaison entre une vis trapézoïdale et une vis dryspin, montrant une plus longue durée de vie, un fonctionnement plus silencieux et des essais.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique