DC motor cables

igus cables for DC motors are the ideal connection for numerous drive applications. Our range includes high-performance motor cables for safe energy transmission and reliable encoder cables for precise signal transmission. All DC cables are known for their durability, mechanical resilience and high interference immunity, making them perfect for use in automation, production facilities and mobile technology. Find the right DC motor cables for you in the igus online shop – ready for dispatch in 24 hours!

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures