Changer de langue :

Durable
Rapide à remplir
Facile à monter
Grande stabilité
Connexion universelle
Roulettes très stables, design silencieux, roulements à billes inoxydables
Ouverture des deux côtés dans le rayon extérieur
Fermeture en un clin d'œil par simple pression du pouce
grand boulon avec une grande force de maintien
diverses possibilités de raccordement avec ou sans décharge de traction
Série
Hauteur intérieure hi [mm]
Largeur intérieure Bi[mm]
Largeur extérieure Ba [mm]
Hauteur extérieure ha [mm]
Rayon de courbure R [mm]
Course de déplacement [m]
2700R
35
50 - 175
66 - 194
50
150
150
3500R
45
75 - 225
95 - 245
64
125 - 200
150

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24