Changer de langue :
[Designstudie] Réaliser des courses plus longues indépendamment de la taille de la chaîne
Guider les câbles en toute sécurité sans avoir besoin de chaînes porte-câbles classiques ? Dans l'étude de design "Système de palan à chaîne", les maillons de chaîne ne sont plus nécessaires que pour ordonner et guider les câbles. Il n'y a plus de transmission classique des forces de traction et de poussée sur la chaîne. Au lieu de cela, les éléments de guidage des câbles sont suspendus à des câbles de traction et guidés à l'aide d'un renvoi sur un chariot mobile.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24