Biellette

Gagner du temps et faire des économies avec les pivots sphériques démontables

Les tailles et versions individuelles peuvent être démontées des deux côtés et dont échangées.
 

Sans entretien

Pivot sphérique en acier, en inox ou en plastique

Montage et démontage aisés des pivots sphériques grâce à des forces définies

Configurable en ligne

Faible poids


 
Domaines d´utilisation de la biellette :Secteur automobile, automatisation, technique agricole, construction d´installations

Biellette  
Biellette  
Biellette  
Alternative aux prototypes et aux petites séries

Biellette igubal® WDGM

Biellette à entraxe variable igubal®

Biellette igubal® WDGM    

Articulations angulaires démontables

Montage et démontage simples du tourillon à tête sphérique grâce à des forces définies.

Articulations angulaires démontables    

Configurateur de biellettes igubal®

Alternative pour les applications de série : biellette avec calotte WDGM

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles