Rotules lisses igubal®

 

L'utilisation des Rotules lisses est généralement associée à un poids élevé des Paliers, une mise en place compliquée et des coûts élevés. A long terme, dans la plupart des cas, un entretien finit par s'avérer nécessaire et seules les exécutions spéciales résistent à la corrosion. Souvent, les paliers à roulement ou les paliers lisses subissent des sollicitations trop fortes en raison de charges de bord et cassent prématurément ou encore, ils doivent être remis aux cotes, réusinés ou modifiés pour compenser les défauts d'alignement.

Avec les Rotules lisses igubal®, fini ces inconvénients. De plus, elles offrent de nouvelles possibilités de par leur conception même.

Les Rotules lisses igubal® sont très faciles à manier

Les Rotules lisses igubal® sont extrêmement économiques

Les Rotules lisses igubal® sont très légères

Les Rotules lisses igubal® sont très robustes

Types d'applications

De par leur montage aisé, les Rotules lisses igubal® peuvent être employées dans de nombreux domaines. Elles peuvent être employées là où les Paliers auto-alignants offrent des avantages pour la conception ou facilitent le montage.


Tolérances

L'alésage de la bague intérieure des Rotules lisses igubal® est tolérancé E10. L'arbre devrait être tolérancé entre h6 et h9. Ces tolérances recommandées permettent de compenser des expansions dues aux températures.


Montage

Les Rotules lisses igubal® sont emmanchées dans un alésage H7. Un alignement exact du boîtier n'est pas nécessaire, la Rotule lisse compensant d'elle même les éventuels défauts d'alignement.


Cotes

Les Rotules lisses igubal® sont fabriquées selon DIN ISO 12240 et existent dans les gammes dimensionnelles K et E.
 
Les paliers à semelle igubal® sont disponibles pour les arbres en cotes standard de 2 à 30 mm. La gamme dimensionnelle K est également disponible en pouces. Veuillez nous contacter au cas où vous rechercheriez d'autres cotes.

Quand les choisir ?

En présence d´une charge axiale et radiale élevée

En cas de montage extrêmement simple

En présence d´espaces extrêmement restreints

Si une résistance aux produits chimiques est souhaitée

Si une alternative économique est souhaitée

Si des paliers insensibles à la saleté sont souhaités

Si des défauts d´alignement doivent être compensés

Si des composants bloqués des deux côtés sont souhaités

Dans quel cas ne pas le choisir ?

pour les températures supérieures à 80°

En présence de cotes supérieures à 30 mm

Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées

Rotules clips igubal® ECLM

Montage très facile par clipsage dans les tôles

Rotules clips igubal® ECLM    

Rotule clip ZCLM

Montage rapide et simple - la rotule lisse igubal® auto-alignante à clipser dans les tôles

Rotule clip ZCLM    

Rotules clips igubal® ultra robustes

Absorption de forces radiales et axiales élevées

Rotules clips igubal® ultra robustes    

Rotules clips igubal® EGFM

Fonctionnement à sec sans entretien

Rotules clips igubal® EGFM    

Rotules lisses igubal® EGLM, mm

Gamme dimensionnelle E en cotes métriques

Rotules lisses igubal® EGLM, mm    

Rotules lisses igubal® - EGLM-LC

Grand choix de calottes, utilisation simple, prix avantageux

Rotules lisses igubal® - EGLM-LC    

Rotules lisses igubal® KGLM, mm

Gamme dimensionnelle K en cotes métriques

Rotules lisses igubal® KGLM, mm    

Rotules lisses igubal® KGLI, pouces

Gamme dimensionnelle K en pouces

Rotules lisses igubal® KGLI, pouces    

igubal® KGLM-SL, mm

Très faible encombrement

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Grande variété de calottes, montage simple, économique

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Quand la régularité est de rigueur.

igubal® KGLM-16 H    

Biellette igubal®

Biellette igubal®, forme EGZM

Biellette igubal®    

Biellette igubal®

Fabrication sur mesure, avec ou sans vis rotulée

Biellette igubal®    

Biellette igubal® WDGM

Biellette à entraxe variable igubal®

Biellette igubal® WDGM    

Biellete igubal® WDGM-DE, démontable

Biellette variable igubal®

Biellete igubal® WDGM-DE, démontable    

Biellette igubal® KDGM

Biellette à entraxe variable igubal® KDGM

Biellette igubal® KDGM    

Produits spéciaux igubal®

Des solutions sur mesure

Produits spéciaux igubal®    

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles