D'une pièce, toute petites tailles, hauteurs intérieures de 5 à 15 mm, petit pas, faible poids, mouvement régulier.
Ouverture des deux côtés, tailles moyennes, hauteurs intérieures de 26 à 48 mm. Plus d'espace utile, niveau sonore réduit, stabilité et durée de vie accrues.
Cette chaîne porte-câbles permet de réaliser presque toutes les applications. Hauteurs intérieures de 21 à 80 mm. Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux cotés. Montage rapide, système ménageant les câbles.
Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux entretoises pivotantes. Hauteurs intérieures de 38 à 48 mm. Poids plus faible et dynamisme plus élevé.
Hauteurs intérieures de 21 à 204 mm. Chaînes et gaines porte-câbles à ouverture des deux cotés. Courses glissantes et applications sur chant à 90°.
Chaînes porte-câbles d'une pièce, économiques, à remplissage rapide de l'intérieur ou de l'extérieur, temps de montage raccourci.
Bande modulaire d'une pièce pour applications simples. Solution économique pour les grandes quantités.
Ouverture et fermeture ultra rapides de chaînes et gaines porte-câbles de petite taille et de taille moyenne.
Montage rapide de paquets de câbles en faisceau. Alternative économique aux retenues compliquées.
Ouverture facile, d'un côté, de l'intérieur ou de l'extérieur, tailles moyennes. Division interne modulaire et polyvalente.
Couvercle amovible, tailles moyennes. Division interne modulaire et polyvalente.
Couvercle à ouverture des deux côtés dans le rayon externe.
Nouvelle structure : contours arrondis, grand volume de remplissage, version RBR à double rayon de courbure disponible.
Très faible niveau sonore avec 33 dB(A) maximum. Hauteur intérieure de 29 mm. Pour les applications très dynamiques, convient aux salles blanches.
38 dB(A) maximum. Hauteurs intérieures de 10 à 15 mm. Peu de vibrations, peu d'usure, pour les applications très dynamiques. Convient aux salles blanches.
Tous les avantages de la E6 tout en étant encore plus légère, plus rapide et plus silencieuse.
46 dB(A) maximum. Peu de vibrations, vitesses élevées, résistante à l'usure. Convient aux salles blanches. Ouverture des deux côtés, également disponible sous forme de gaine.
Trois variantes de chaîne : fermée, facile à remplir ou en version allégée. La chaîne de prédilection des robots industriels pluriaxiaux.
Fermée ou facile à remplir. Système modulaire pour mouvements complexes. Combinaison possible de mouvements sur un, deux et trois axes.
Fermée ou facile à remplir. Système modulaire pour mouvements complexes. Combinaison possible de mouvements sur un, deux et trois axes.
Nouvelle génération de chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires jusqu'à 540° et au-delà. Stabilité et charge supplémentaire accrues.
Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires jusqu'à 540°. Echange rapide des câbles. Structure modulaire, largeurs variables.
twisterband HD : liaison très robuste téton/crochet pour fortes charges et longue durée de vie.
twisterband : nouvelles tailles, pour rotations jusqu'à 7.000° et au-delà. Compacte, modulaire, économique.
igus® e-skin est une gaine ouvrable qui se compose de deux parties. Température d'emploi de +10°C / +50°C.
Renfort pour les systèmes à gaines annelées existants. Ajout ultérieur simple, requiert peu de place et stabilise contre les mouvements latéraux non souhaités.
Pour la protection des câbles électriques souples.
Hauteur intérieure de 25,5 mm. Peu de vibrations et très faible poids. Pour les applications très dynamiques ; répond au principe du design hygiénique.
Courses longues et vitesse de déplacement extrêmement élevée avec une masse de remplissage atteignant 50 kg/m. Comme chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons ou comme gaine porte-câbles
fermée.
Combinaison entre auto-glide et des chaînes porte-câbles easy chain®, système E2/000 et système E4.1.
Système de goulottes résistant aux agents chimiques et à la corrosion.
Solution complète encapsulée économique pour les courses glissantes, dans les stations d'épuration par exemple.
Chaîne porte-câbles compacte et économique. Système global compact pour un guidage sûr de l'énergie, des données et de l'air.
Absence d'obstacles sur la course, les copeaux ne peuvent pas s'accumuler entre les surfaces de glissement des brins supérieur et inférieur.
Guidage vertical sûr des chaînes porte-câbles pour les transgerbeurs très rapides.
Les goulottes guidefast sont fixées sur le côté. Montage simple grâce à un nombre réduit de composants différents.
Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de fixation et divisions internes disponibles sur stock en matériau ESD conducteur.
Alternative à l'enrouleur de câbles, avec un guidage sûr de différents agents qui soit aussi respectueux des câbles.
Entretoises ouvrables magnétiques magsnap pour un guidage compact sans goulotte.
Alternative à une solution en zigzag, plus légère et plus compacte.
Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues. Petit, léger et économique.
Calcul de la force de traction/poussée comme standard de sécurité.
Chaîne porte-câbles heavy duty pour les fonds marins. Applications suspendues d'une longueur de 200 m maximum.
Couplage igus® e-rover pour les grues portuaires. Les grues à portique sur pneus sont automatiquement couplées à un système de chaînes porte-câbles.
Ouverture et fermeture simples des maillons et gain de temps important au montage.
Les butées placées à l'extérieur évitent que la poussière ne s'agglutine. Combinaison possible de toutes les largeurs disponibles.
Des chaînes porte-câbles anciennes toujours disponibles. Pour les nouveaux projets, nous recommandons les nouvelles versions correspondantes.
De la goulotte de guidage en aluminium légère et universelle à la goulotte enfichable simple et économique.
Le système modulaire igus® pour applications à rotation rapide. Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage.
Angle de rotation maximum de 600°.
Étriers serre-câbles, peignes et serre-câbles de conception modulaire.
Câbles spéciaux pour chaînes porte-câbles : tout petits rayons de courbure, gaines en différents matériaux, testés dans des chaînes porte-câbles jusqu'à 30 millions de cycles.