Rouleau avec tube en aluminium et roulements à billes à collerette

Rouleau xiros® : tubes en aluminium avec roulements à billes à collerette en xirodur B180

Cette solution complète allie des tubes légers en aluminium anodisé à des roulements à billes à collerette en xirodur B180 sans entretien et économiques.

Faible coefficient de frottement

Économique

Absence d'entretien

Différents diamètres au choix


Domaines d´utilisation types des rouleaux :Etiquetage, emballage et secteur alimentaire, convoyage

Rouleaux avec roulements à billes à collerette

Rouleaux avec roulements à billes à collerette

 
Gaine  
Étape 1Configuration: Solution système xiros® - configuration individuelle

Etape 1/3 : veuillez choisir le diamètre intérieur souhaité


Diamètre intérieur :

8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
Gamme :
Référence:
d1 [mm]:
Réf. Diamètre intérieur Diamètre extérieur Prix unitaire
pour 100 mm
 
 BBT-AC30-608-B180-10-ES 8 30 Sur demande 
 BBT-AC30-6000-B180-10-ES 10 30 Sur demande 
 BBT-AC30-6001-B180-10-ES 12 30 Sur demande 
 BBT-AC38-6000-B180-10-ES 10 38 Sur demande 
 BBT-AC38-6001-B180-10-ES 12 38 Sur demande 
 BBT-AC38-6002-B180-10-ES 15 38 Sur demande 
 BBT-AC38-6003-B180-10-ES 17 38 Sur demande 
 BBT-AC50-6004-B180-30-ES 20 49,9 Sur demande 
 BBT-AC60-6004-B180-30-ES 20 59,9 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles