Chaîne porte-câble pour la tour Prater

Une chaîne porte-câbles suspendue dans un manège à chaînes. Depuis plus d'une décennie, elle garantit un trajet en toute sécurité dans les airs sur la tour du Prater de Vienne.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : chaîne porte-câbles série E4.1, câbles chainflex
  • Exigences : les câbles doivent être guidés de manière sûre et fiable à une hauteur de 70 mètres, et ce par tous les temps.
  • Secteur : manèges
  • Avantage pour le client : les maillons de la chaîne sont contrôlés chaque jouret aucun problème n'a été constaté jusqu'à présent.
La tour du Prater, située dans le quartier viennois du même nom, réputé pour ses attractions.

Problème

Solution

La chaîne porte-câbles est un composant essentiel pour la sécurité et nous pouvons compter sur elle à 100 %.

Robert Danhel

Responsable technique de la tour du Prater

Autres impressions d'utilisation

Le guidage des câbles garantit la sécurité pendant le trajet.
Système de chaîne porte-câbles avec une course de 80 mètres
Acheminement sécurisé des câbles
Coup d'œil dans le wagonnet

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique