Porte battante en verre

Faire tourner 150 kilos sur une pièce d'un cent

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses pour les points d'appui de portes battantes pesant 150 kg.
  • Méthode de fabrication : Les paliers lisses ont été fabriqués par moulage par injection.
  • Exigences : Pivotement aisé de la porte, stockage sûr ; les paliers lisses devaient résister à 200.000 cycles avec une ouverture à 90° ; points d'appui sans entretien.
  • Matériau : iglidur Q290
  • Un succès pour le client : Les paliers dans les portes supportent 248.000 cycles avec un mouvement d'ouverture à 180° et nécessitent moins d'espace de montage que les paliers métalliques. L'effet stick-slip et les bruits de grincement appartiennent au passé.

Problème

Solution

Porte pivotante de PortaPivot avec charnières Stealth Pivot

Mouvements faciles garantis

Charnière de la porte pivotante près d'une pièce d'un cent et le palier lisse iglidur utilisé à l'intérieur

Sans entretien pendant toute la durée de vie

k
Système de charnière de la porte pivotante avec paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique